FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.
Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con HW, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF

#164622
#164622

Semtech Transmisión ≤1.5W ITU C17-C61

482,79 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC24-10GSFP-100
0 vendido
28 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

HW Compatible 10G DWDM SFP+ (SMF, 1558.17nm, 100km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con HW admite longitudes de enlace de hasta 100km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8472 MSA. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para ser implementado en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.

Especificaciones
Número de parte
DWC24-10GSFP-100
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1558.17nm
Distancia máxima del cable
100 km
Conector
LC dúplex 
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1-7dBm
Sensibilidad del receptor
<-25dBm
Presupuesto de energía
26dB
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤1.5W
Extinction Ratio
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con SFP+ MSA
Garantía
5 años 

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba de calidad

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
28
0
0
0
0

J***a

United States

30 de jun. de 2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***a

United States

30 de jun. de 2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***a

United States

30 de jun. de 2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente