El transceptor SFP+ compatible con Mellanox admite longitudes de enlace de hasta 100km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8472 MSA. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para ser implementado en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221018160618okwazn.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160618okwazn.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014160128o0t508.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160623r36sy7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160621jzemeo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210141601362yimup.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, C24 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM LC dúplex SMF
#163916
#163916
482,79 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC24-10GSFP-100
0 vendido
28 comentarios
0 pregunta
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 9 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10G DWDM SFP+ (SMF, 1558.17nm, 100km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
DWC24-10GSFP-100
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1558.17nm
Distancia máxima del cable
100 km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1-7dBm
Sensibilidad del receptor
<-25dBm
Presupuesto de energía
26dB
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤1.5W
Extinction Ratio
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con SFP+ MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022102611400258dbfl.jpg)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231111120031gtr66p.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
28
0
0
0
0
J***a
United States
30 de jun. de 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***a
United States
30 de jun. de 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***a
United States
30 de jun. de 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente