Los cables de red UTP Cat6 superan el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6, proporcionando una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable. Ampliamente utilizado en centros de datos, edificios inteligentes, redes empresariales, instituciones financieras, escuelas, organismos administrativos gubernamentales, etc., para la conexión entre dispositivos y la conexión entre dispositivos y paneles de conexión, como transmisiones de voz, datos, imagen, multimedia y otras.
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207140904xaypfk.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207140904xaypfk.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141028gpfwih.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141016r1kd5n.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261410183to85i.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141021g8xyel.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141022sg8xkf.jpg)
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 10ft (3m), 5 pzas./paquete
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635391225617a16f9a8cae6.33392592.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220517/165277133562834a071893c5.58395231.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210908/163106814361381fef3b2558.34462896.jpeg.webp)
Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
B***r
United States
Thank you for providing more information about what FS does, but we do not deal with patch cords too often, so it is unfamiliar to me or my colleagues. As FS is now on our supplier list, we are likely to return to FS, if any more patch cords parts or solutions will be required.
S***s
United States
S***n
United States
In the coming weeks, I will more than likely start ordering more products, including patch cords, bulk cables, keystones, wall plates, and various RJ45 connectors.
I look forward to working with you in the future!