FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 6ft (1.8m), 10 pzas./paquete

#163462
#163462

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

45,98 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
69 vendidos
1 comentario
3 preguntas
15 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de jul., 2024
10 en tránsito. entrega antes de 1 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 6ft (1.8m), 10 pzas./paquete

Los cables de red UTP Cat6 superan el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6, proporcionando una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable. Ampliamente utilizado en centros de datos, edificios inteligentes, redes empresariales, instituciones financieras, escuelas, organismos administrativos gubernamentales, etc., para la conexión entre dispositivos y la conexión entre dispositivos y paneles de conexión, como transmisiones de voz, datos, imagen, multimedia y otras.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat 6
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Longitud
6ft (1.8m) (incluyendo enchufes)
Ancho de banda de referencia
1000Base-T y máximo a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Color del cable
Azul (similar a RAL5021) 
Calibre del cable (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Temperatura de instalación
-10°C-50°C (-14°F-122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y soporta Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (2)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

G***d

United States

15 de mzo. de 2023
5.0
Thank you for getting in touch. I received my order ahead of the estimated date so I’m really happy. If I need any more patch cords or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente