FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 5ft (1.5m), 10 pzas./paquete

#163461
#163461

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

43,56 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
135 vendidos
1 comentario
3 preguntas
19 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 01 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 5ft (1.5m), 10 pzas./paquete

Los cables de red UTP Cat6 superan el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6, proporcionando una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable. Ampliamente utilizado en centros de datos, edificios inteligentes, redes empresariales, instituciones financieras, escuelas, organismos administrativos gubernamentales, etc., para la conexión entre dispositivos y la conexión entre dispositivos y paneles de conexión, como transmisiones de voz, datos, imagen, multimedia y otras.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat 6
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Longitud
5ft (1.5m) (incluyendo enchufes)
Ancho de banda de referencia
1000Base-T y máximo a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Color del cable
Azul (similar a RAL5021) 
Calibre del cable (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Temperatura de instalación
-10°C-50°C (-14°F-122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y soporta Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (2)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

G***z

United States

01 de abr. de 2023
5.0
Thank you for the follow up email. The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente