El cable de conexión directa QSFP28 a 2x 50G QSFP28 funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable breakout es compatible con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/routers/servidores/almacenamiento y a través de racks adyacentes.
Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-2Q28ACxx a QSFP-100G-2QACxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) personalizado, 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28
#163369
#163369
240,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-2QACxxx
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitud de cable:
1m (3ft)
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 21 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Cable DAC de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 (Longitud personalizada, Activo, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-2QACxxx
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Consumo de energía
≤1.5W
Longitud del cable
Personalizado
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax activo
Rango de temperatura comercial
0 a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Permite una conectividad continua para tu red
La personalización de la compatibilidad dual proporciona cables DAC con diferente compatibilidad en ambos lados en función de tus modelos, ideal para lograr una conectividad sin bordes.
Marcas compatibles personalizadas
100% Probado en dispositivos anfitriones
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar en la recepción, almacenamiento y despliegue.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control estricto de calidad
Asegurar productos de alta calidad con instalaciones de pruebas avanzadas.
Asistencia técnica
Obtén ayuda del equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente