El cable de conexión directa QSFP28 a 2x 50G QSFP28 compatible con Extreme funciona con cobre activo para una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable breakout cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679. También es compatible con QSFP28 MSA de conexión en caliente. Probado en switches Cisco y Dell, ha mostrado un excelente rendimiento, calidad y fiabilidad.
Es adecuado para distancias muy cortas y proporciona una interconexión rentable entre dispositivos en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/routers/servidores/almacenamiento utilizando puertos 100G QSFP28 y 50G QSFP28.
Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-2Q28AC09 a QSFP-100G-2QAC09, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activa compaible con Extreme, 9m (29ft) 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28
Cable DAC de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 compatible con Extreme (9 metros, Activo, QSFP28 a QSFP28)
FS ofrece la posibilidad para configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Este cable ofrece opciones de despliegue versátiles y adaptables, y soporta una capacidad de 100G. Se puede conectar sin problemas a una amplia gama de dispositivos dentro de tu red.
W***r
United Kingdom
M***r
Australia
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
C***a
United States