FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .

Cable breakout de cobre de conexión directa activa compaible con Arista, 7m (23ft) 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28

#163355
#163355

≤1.5W 73mm 26AWG Twinax

337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-2QAC07
0 vendido
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 21 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 compatible con Arista (7 metros, Activo, QSFP28 a QSFP28)

El cable de conexión directa QSFP28 a 2x 50G QSFP28 compatible con Arista funciona con cobre activo para una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable breakout cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679. También es compatible con QSFP28 MSA de conexión en caliente. Probado en switches Cisco y Dell, ha mostrado un excelente rendimiento, calidad y fiabilidad.
Es adecuado para distancias muy cortas y proporciona una interconexión rentable entre dispositivos en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/routers/servidores/almacenamiento utilizando puertos 100G QSFP28 y 50G QSFP28.
Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-2Q28AC07 a QSFP-100G-2QAC07, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-2QAC07
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Consumo de energía
≤1.5W
Radio mínimo de curvatura
36.5mm
Calibre de cable
26AWG
Longitud del cable
7m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax activo
Rango de temperatura comercial
0 a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤1.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
36.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Permite una conectividad continua para tu red

FS ofrece la posibilidad para configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Despliegue flexible

Este cable ofrece opciones de despliegue versátiles y adaptables, y soporta una capacidad de 100G. Se puede conectar sin problemas a una amplia gama de dispositivos dentro de tu red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
1
0
0
0

W***r

United Kingdom

03 de dic. de 2023
5.0
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

M***r

Australia

09 de oct. de 2023
4.0
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

C***a

United States

03 de oct. de 2023
5.0
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente