Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP8-1530, 1000BASE-CWDM SFP 1530nm 80km DOM LC dúplex SMF
#16300
#16300
60,50 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
110 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
23 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible 1000BASE-CWDM SFP Módulo Transceptor (SMF, 1530nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Ciena compatible
CWDM-SFP8-1530
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1530nm
Distancia máxima de cable
80km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara >10%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
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
C***s
United States
26 de my. de 2016
the best online store, highly recommended
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
United States
27 de mzo. de 2016
I really like this store, ordered many times before.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
Australia
10 de febr. de 2016
Not only was this a great price there was also fast shipping
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente