FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con FS para Mellanox SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial)

#162976
#162976

Semtech DFB ≤1.8W BIDI LC símplex SMF Industrial

724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
0 vendido
8 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10GBASE BiDi SFP+ (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Mellanox admite hasta 80km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, ferroviarias e inteligentes. sistemas de transporte (ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
SFP-10G-BX80-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
≥-7dB
Consumo de energía
≤1.8W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
8
0
0
0
0

B***t

Spain

10 de mzo. de 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***e

France

31 de en. de 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***e

France

29 de en. de 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente