El transceptor compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 admite enlaces de hasta 40km de longitud a través de fibra óptica LC dúplex SMF. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 4 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales complejos, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131172143cnln3q.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172143cnln3q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172143dxym1q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121755002l7kf8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172143hqum7m.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812175511vdu8u7.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial
#159250
#159250
3.263,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
6 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 12 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Extreme 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Extreme
QSFP-4W40-100G-I
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia de transmisión
-2.5~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-20.5dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
-3.5dBm
Consumo de energía
<5.5W
Relación de extinción
>4.5dB
DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX, CDR incorporado
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3-2018, 4WDM-40, SFF-8661, SFF-8636
Garantía
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220817165338cz9ful.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Presentado con 5,5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
1***4
11996
17 de abr. de 2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***y
Senegal
12 de abr. de 2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente