El transceptor SFP28 compatible con Cisco proporciona un rendimiento de 25 GBase-LR de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm mediante un conector dúplex LC.Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el switch objetivo, es totalmente compatible con el estándar SFP36 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km LC dúplex SMF DOM industrial
#158962
#158962
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
588 vendidos
16 comentarios
4 preguntas
Transceiver Models:
110 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de sept., 2024
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico industrial compatible con Cisco 25GBASE-LR SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25GLRL-31-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-7 a 2dBm
Sensibilidad del receptor
<-9dBm
Presupuesto de energía
2dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFP28 MSA, SFF-8472
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Permita una conectividad fluida para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11 de agto. de 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0L***d
Monaco
10 de agto. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0B***h
United States
10 de agto. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente