El transceptor SFP+ compatible genérico soporta hasta 220m sobre fibra óptica multimodo (MMF) OM3. Este transceptor cumple con la norma IEEE802.3. La supervisión de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales complicados, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones en exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220826180502qua0of.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220826180502qua0of.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208242054039tyrwl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205412szikz9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205409ul0y8p.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205412aoi51q.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF
#158596
#158596
32,67 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
819 vendidos
5 comentarios
4 preguntas
Transceiver Models:
248 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
146 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-LRM SFP+ (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GLRM-31-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
220m @ OM3 MMF, 1.4km sobre SMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF/SMF
Tipo de transmisor
FP 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
6.2dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulación
NRZ
Protocolos
SFP+ MSA compatible, IEEE802.3, CPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806110828wx1w7e.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
M***e
United States
14 de my. de 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***h
Switzerland
09 de abr. de 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***o
Sweden
06 de mzo. de 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente