![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15829.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15829.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15829.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15829.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15829.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15829.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XFP-LH80-SM1550, 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF
#15829
#15829
615,89 € (IVA incluido)
FS P/N: XFP-10GZR-55
68 vendidos
83 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con H3C XFP-LH80-SM1550 10GBASE-ZR XFP (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
H3C compatible
XFP-LH80-SM1550
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
0~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)HP Aruba (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
73
7
3
0
0
S***o
United States
29 de agto. de 2023
The product advertised was exactly what I received, on time, and installation instructions were accurate. My order went well! I did not have to contact customer service. I would definitly order from them again!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***e
United States
04 de jul. de 2017
Those optics we bought earlier in the week arrived lightning fast! I know small order but it was urgent need. they arrived fast as needed
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0H***s
United States
08 de febr. de 2017
I use FS.com's XFP modules and has saved us a metric ass ton of fiber cores. Optics installation is easy and hassle-free.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente