Este cable de alimentación está diseñado para conectar un ordenador u otro dispositivo a una toma de corriente eléctrica que cumpla con CEE 7/7 SCHUKO. Cuenta con un enchufe CEE 7/7 con toma de tierra en un extremo y un receptáculo IEC60320 C13 RA en el otro extremo. Compatible con dispositivos como el monitor, el ordenador, la impresora, el escáner, el televisor y el sistema de sonido. Permite a los usuarios optimizar la gestión de los cables para reducir la holgura y mejorar el rendimiento térmico.
![Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 4ft (1.2m), negro Esta imagen trata sobre PS7/7C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220726140730f8aeuc.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 4ft (1.2m), negro Esta imagen trata sobre PS7/7C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726140730f8aeuc.jpg)
![Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 4ft (1.2m), negro Esta imagen trata sobre PS7/7C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207261407346z9np9.jpg)
Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 4ft (1.2m), negro
#158168
#158168
7,26 € (IVA incluido)
FS P/N: PS7/7C13RA-10A
70 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 28 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 4ft (1.2m) 3 x 1.0mm² 250V/10A, negro
Especificaciones
Macho
CEE 7/7 EURO SCHUKO
Hembra
IEC60320 C13 ángulo recto
Compatibilidad de voltaje
250V AC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
4ft (1.2m)
Color
Negro
Calibre
3x 1.0mm²
Diámetro exterior
7.0 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
H05VV-F
Material de la chaqueta
PVC
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y verde/amarillo
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C )
Clasificación de temperatura de chaqueta
70°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011013266yvq5n.jpg)
Características
Transmisión estable de 10A/250V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
H***r
United States
17 de mzo. de 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0L***t
United States
07 de dic. de 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente