El transceptor SFP28 compatible con Dell proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor de 25G es ideal para Ethernet de 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Cada módulo transceptor SFP28 se ha probado individualmente en el conmutador objetivo, es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA y CPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF
#157303
#157303
95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-25GLR20-31-I
29 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
6 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con 25GBASE-LR SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 20km, LC, industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
S28-25GLR20-31-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.3dBm
Presupuesto de energía
7.9dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR incorporado
Función FEC
No soporta
Protocolos
SFF-8402, SFF-8472, MSA SFP+
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
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
-40~85°C
Permite una conectividad fluida para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.
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
B***y
Australia
07 de nov. de 2023
Not much to say, works as advertised and did the job I needed.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0B***e
United States
03 de jun. de 2023
Excellent product and works perfectly in my enterprise level Cisco and Juniper routers.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente