FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 8.
Esta imagen trata sobre 7.
Esta imagen trata sobre 6.
Esta imagen trata sobre 6.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 8.
Esta imagen trata sobre 7.
Esta imagen trata sobre 6.
Esta imagen trata sobre 6.
Esta imagen trata sobre 5.

Cable Twinax de cobre de conexión directa activa con Mellanox MCA1J00-H005E, 5m (16ft) 200G QSFP56 para InfiniBand HDR

#157292
#157292

≤1.5W 40mm Twinax PAM4

254,10 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-AC05
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
31 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax de cobre de conexión directa activa con Mellanox MCA1J00-H005E 200G QSFP56 (5m, activo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox 200G QSFP56 está diseñado para su uso en sistemas Ethernet 200GBASE e InfiniBand HDR. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3cd de Ethernet, QSFP MSA Compliant e InfiniBand HDR. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión.

Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200G-Gigabit entre puertos QSFP56-200G de conmutadores/routers/servidores/almacenes dentro de los racks y a través de racks adyacentes.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCA1J00-H005E
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
5m (16ft)
AWG de cableado
28AWG
Radio de curvatura mínimo
40mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente