FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF

#155458
#155458

Semtech EML BOX <1.6W LC dúplex SMF Industrial

688,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
6 vendidos
3 comentarios
5 preguntas
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR, 10GBASE-ZR SFP+ (SMF, 1550nm, 100km, LC dúplex, industrial, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 100km a través de fibra SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFP+ MSA e IEEE802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.

Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor industrial de fibra óptica puede funcionar en entornos industriales hostiles , como telecomunicaciones, procesamiento de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte ferroviario e inteligente (ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.

Specifications
Número de pieza
SFP-10GZRC-55-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-25dBm
Presupuesto de energía
26dB
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
<1.6W
Relación de extinción
>1.6dB
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Parameter (2)Matched Attenuator (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

W***z

United States

15 de febr. de 2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

P***s

Indonesia

12 de en. de 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***g

United States

09 de en. de 2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente