El cable FTTA está diseñado para una alta fiabilidad en aplicaciones industriales pesadas y en entornos difíciles, incluyendo la solución de fibra a la antena.
Consta de un cable de fibra Corning y conectores LC/SC dúplex, el cable presenta una resistencia superior al aplastamiento y un alto grado de flexibilidad con el tubo blindado. Además, el cable cuenta con una chaqueta LSZH ignífuga que está estabilizada contra los rayos UV y es altamente resistente a los productos químicos que se encuentran comúnmente en los entornos industriales, también es adecuado para las instalaciones industriales de interior y exterior.