El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo SN uniboot insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en el borde, la empresa, o centros de datos de colocación. Este cable de fibra óptica OS2 9/125 monomodo SN uniboot está diseñado y optimizado para aplicaciones de centro de datos de nueva generación 400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica Senko SN UPC a SN UPC uniboot dúplex OS2 monomodo PVC (OFNR) 1.6mm 1m (3ft), para conexión de red 400G
#155082
#155082
38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-SMUSNDX
324 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica Senko SN UPC a SN UPC uniboot dúplex OS2 monomodo PVC (OFNR) 1.6mm 1m (3ft), para conexión de red 400G
Especificaciones
Tipo de conector
SN a SN
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
≤0.4dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.3dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
1.6mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 60°C ( -14 a 140℉ )
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70°C ( -4 a 158℉).
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente