El transceptor SFP+ proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 100 m sobre cable de cobre cat6a/cat7. Este transceptor cumple con IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor 10G SFP+ intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y diferentes otros lugares de redes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Customized 10GBASE-T SFP+ Cobre RJ-45 100m Transceiver Module
#154927
#154927
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-T100
171 vendidos
17 comentarios
10 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
246 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
11 en tránsito. entrega antes de 18 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 10GBASE-T SFP+ SGMII (Cobre, 100m, RJ-45)
Specifications
Número de pieza
SFP-10G-T100
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+ SGMII
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Tipo de fibra
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 o mejor
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o mejor
5G@Cat5e/Cat6 o mejor
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o mejor
Distancia del cable (máx.)
100m@Cat6a/Cat7
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
Consumo de energía
≤1.65W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Preguntas no respondidas (2)Product Comparison (2)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
14 de dic. de 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0I***p
Switzerland
16 de nov. de 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***e
Canada
30 de jun. de 2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente