El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) y es adecuado para aplicaciones de Ethernet 10G y centros de datos. Cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 y SFF-8431. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El CWDM-SFP10G-80-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR, 10G CWDM SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF
#154608
#154608
506,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 vendido
24 comentarios
1 pregunta
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 6 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1550nm, 80km, LC dúplex, industrial, DOM)
Especificaciones
Número de parte
CWDM-SFP10G-80-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-6dBm
Consumo de energía
<1.8W
Relación de extinción
6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
24
0
0
0
0
C***s
France
11 de jun. de 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
France
11 de jun. de 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
France
11 de jun. de 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente