FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80-I.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80-I.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C, 10G CWDM SFP+ 1590nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF

#154586
#154586

Semtech EML BOX Transmisión≤1.8W Industrial

506,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 vendido
24 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 7 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con H3C 10G CWDM SFP+ (SMF, 1590 nm, 80 km, LC dúplex, Industrial, DOM)

El transceptor compatible con H3C SFP+ soporta longitudes de enlace de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) y es adecuado para Ethernet 10G y aplicaciones de centros de datos. Cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 y SFF-8431. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Este transceptor utiliza TOSA de Sumitomo, lo que garantiza un rendimiento estable y una calidad fiable.
El CWDM-SFP10G-80-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, tales como las telecomunicaciones, procesamiento de datos yamp

gestión, la aplicación de la automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, ferrocarril y sistemas inteligentes de transporte (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.

Specifications
Número de pieza
CWDM-SFP10G-80-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1590nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Material
SMF
Consumo de energía
1.8W
Tecnología de embalaje
BOX
Componentes ópticos
EML CWDM
Soportes DOM
Potencia TX
0~5dBm
Potencia RX
-23~-7dBm
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Modulación
NRZ
Relación de extinción
>6dB
Protocolos
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, ITU-T G.652
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
24
0
0
0
0

C***s

France

11 de jun. de 2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***s

France

11 de jun. de 2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***s

France

11 de jun. de 2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente