FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80-I.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80-I.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco CWDM-SFP10G-1610-I, 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF

Hot #154531
Hot #154531

Semtech EML BOX Transmisión≤1.8W Industrial

506,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
9 vendidos
24 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 5 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco CWDM-SFP10G-1610-I, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1610nm, 80km, LC dúplex, industrial, DOM)

El transceptor SFP+ compatible Cisco CWDM-SFP10G-1610-I admite longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) y es adecuado para aplicaciones de Ethernet 10G y de centros de datos. Cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 y SFF-8431. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El CWDM-SFP10G-80-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.

Especificaciones
Compatible con Cisco
CWDM-SFP10G-1610-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1610nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-6dBm
Consumo de energía
<1.8W
Relación de extinción
6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en la transmisión a corta distancia, por favor, empareja con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
24
0
0
0
0

C***s

France

11 de jun. de 2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***s

France

11 de jun. de 2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***s

France

11 de jun. de 2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente