El transceptor SFP compatible con SFP-1G-TL-I de Arista Networks admite una longitud de enlace de hasta 100 m a través de una conexión de cobre mediante un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP está probado individualmente para ser utilizado en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Arista, etc.
Con un bajo consumo de energía, este transceptor óptico industrial ofrece opciones de conectividad Ethernet 1GBASE para Gigabit Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos, y es adecuado para implementaciones en exteriores e interiores.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver industrial (LOS) compatible con Arista SFP-1G-TL-, 1000BASE-T SFP de conector RJ-45 100m
#152114
#152114
35,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
207 vendidos
1.6K comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Compatibilidad:
84 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP 1000BASE-T SFP compatible con Arista Networks (Cobre, 100m, industrial, RJ-45)
Specifications
Arista compatible
SFP-1G-TL-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Tipo de fibra
Cat 6/Cat 6a
Distancia máxima del cable
100m
Conector
RJ-45
Rx LOS
Sí
DOM soportado
No
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE Std 802.3 and 802.3ab, SFP MSA compatible
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores SFP brindan una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Implantación flexible de redes de área local
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
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
1381
204
43
0
3
H***s
Portugal
12 de en. de 2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***a
United States
01 de dic. de 2023
Great product and customer service. Fast shipping!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***n
United States
03 de nov. de 2023
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente