Los cables de conexión ópticos activos QSFP-DD a 4 QSFP56 de 400G están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 53,125 Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable breakout cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024052210142419563s.png)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024052210142419563s.png)
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522101416uunfmu.png)
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522101416uo8om8.png)
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522101424o0se8m.png)
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405221014169py4jc.png)
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405221014165elcan.png)
![Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522101416ip5196.png)
Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 30m (98ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56
#150616
#150616
1.958,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-4QAO30
4 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable óptico activo (AOC) compatible con Cisco 400G QSFP-DD (30m, QSFP-DD a 4x QSFP56)
Especificaciones
Número de parte
QDD-4Q56AO30
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
30m (98ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Aplicación
400G Ethernet
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221006122258ga95ba.jpg)
Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad en el entorno de switch específico para garantizar un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
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
N***h
France
07 de jun. de 2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***n
France
06 de jun. de 2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente