Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-ER, canal de fibra 10G X2 1550nm 40km DOM SC SMF
#11754
#11754
761,09 € (IVA incluido)
FS P/N: X2-10GER-55
80 vendidos
47 comentarios
2 preguntas
Compatibilidad:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco DS-X2-FC10G-ER, 10G Fibre Channel X2 (SMF, 1550nm, 40km, SC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
DS-X2-FC10G-ER
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
X2
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-4.7~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -15.8dBm
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
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
41
6
0
0
0
S***i
United States
04 de sept. de 2017
I have ordered the 10G X2 products from them several times and they always ship fast.
If I have an issue connecting they have always been ready to help right away.
If I have an issue connecting they have always been ready to help right away.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***t
United States
10 de dic. de 2016
Seems the website has been updated since last time I ordered. Fiberstore has always been one of the better vendors, and the updated website seems to flow a little faster. I've never had any issues in the past, and I feel like the process is somewhat streamlined. And yeah, I'd recommend them to anyone.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***o
United Kingdom
04 de dic. de 2016
Everything was perfect! Very competitive pricing, fast shipping, great information on website with selection and installation help, and finally follow up to ensure everything was perfect. HIGHLY Recommended!!!!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente