![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220907172817wo57xw.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220907172817wo57xw.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209071728209gl7hr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14959.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14959.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14959.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX BiDi SFP 10km DOM LC símplex SMF
#14958
#14958
16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX
793 vendidos
435 comentarios
8 preguntas
Transceiver Models:
Compatibilidad:
2607 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
90 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-D 1000BASE-BX-D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Alcatel-Lucent compatible
SFP-GIG-BX-D
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-9~-3dBm
Sensibilidad de receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Other Compatibility (2)HPE Series (1)Mikrotik Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
365
52
17
0
1
V***y
Israel
14 de agto. de 2024
Thank you, both https://www.fs.com/products/75335.html and https://www.fs.com/products/75336.html modules are indeed excellent.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***r
Hungary
19 de abr. de 2024
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***t
United States
27 de nov. de 2023
The parts we ordered are all working 100%, as expected. We purchased a spare of each, just in case we blow them up, but everything is working as expected.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente