El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 25G SFP28 está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple la norma IEEE 802.3 de Ethernet y SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información sobre el producto que puede leer el sistema host. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 25 Gigabits entre puertos SFP28-25G de switches/routers dentro de racks y entre racks adyacentes.
Nota: El FS P/N ha cambiado de S28-AC02 a SFP-25G-AC02, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox, 2m (7ft) 25G SFP28
#146914
#146914
41,14 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25G-AC02
67 vendidos
18 comentarios
3 preguntas
Longitud:
26 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
169 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax DAC SFP28 25G compatible con Mellanox (2 metros, Activo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25G-AC02
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud de cable
2m (7ft)
Calibre del cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
22.5mm
Consumo de energía
≤0.55W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01 de dic. de 2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
Australia
29 de nov. de 2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
Algeria
28 de nov. de 2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente