El cable Twinax de cobre de conexión directa 25G SFP28 activo está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3 y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 25 Gigabits entre los puertos SFP28-25G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146897.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146897.main.jpeg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221104094236o8zkga.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221104094236ha15vb.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221104094236s5s84x.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211040942363aylnu.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28 Esta imagen trata sobre S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108145708zcgxyt.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 1m (3ft) 25G SFP28
#146897
#146897
38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-AC01
36 vendidos
18 comentarios
2 preguntas
Longitud:
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
115 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper 25G SFP28 (1m, activo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
S28-AC01
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud de cable
1m (3ft)
Calibre del cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
22.5mm
Consumo de energía
≤0.55W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01 de dic. de 2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
Australia
29 de nov. de 2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
Algeria
28 de nov. de 2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente