The 200GBASE-SR4 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters. The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240529112458009pvb.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458009pvb.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458do25aa.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291124588j4yrz.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291124582i3j8b.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458z02y4g.jpg)
Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module
#145693
#145693
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
2 vendidos
8 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
NVIDIA (InfiniBand)
Número del dispositivo:
100 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Part Number
QSFP-SR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
<5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS 10
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
8
0
0
0
0
D***s
Belgium
13 de my. de 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***g
United States
08 de abr. de 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Germany
22 de mzo. de 2023
You are absolutely amazing. I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente