El módulo transceptor óptico 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-DR-100G a QSFP-DR-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-DR QSFP28 lambda único 1310nm 500m DOM LC dúplex SMF
#145264
#145264
361,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-DR-100G
0 vendido
27 comentarios
6 preguntas
Transceiver Type:
339 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
594 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 de Single Lambda 100GBASE-DR compatible con H3C (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-DR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-5.9dBm
Presupuesto de energía
3dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
4.5W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR incorporado
Función FEC
Soportado
Protocolos
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification compliant
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Actualizar tu red Un sitio a la vez
Single-lambda 100G cumple con IEEE 400GBASE-DR4, lo que significa que los operadores de red pueden actualizar solo un sitio a un equipo de 400G y seguir conectándolo a los sitios de 100G existentes sin sacrificar el ancho de banda del puerto.
Menor consumo de energía de 4W para el ahorro de energía
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor 100G single-lambda ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 100G.
Chip Broadcom DSP
Transmisión estable
≤4W
Menor consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0-70°C
Habilitar la conectividad perfecta para tu red
Reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 500m (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 25km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | TO Packaging | Embalaje COB | TO Packaging | TO Packaging |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
27
0
0
0
0
C***o
Canada
15 de nov. de 2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Compra verificada
Útil 23
Comentario 0P***g
United States
14 de nov. de 2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0M***o
United States
09 de oct. de 2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente