El módulo transceptor óptico 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-FR-100G a QSFP-FR-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista QSFP-100G-FR, 100GBASE-FR QSFP28 lambda único 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF
Hot #143525
Hot #143525
410,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-FR-100G
672 vendidos
7 comentarios
3 preguntas
Transceiver Type:
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 compatible con Arista QSFP-100G-FR (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2 km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Arista
QSFP-100G-FR
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión (TX)
-2.4~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-6.4dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
100G Lambda MSA 100G-FR compatible con la especificación
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Chipset (1)Connection (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
0
0
0
0
B***t
United States
26 de my. de 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0J***n
United States
28 de abr. de 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0M***a
Australia
23 de mzo. de 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente