FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 6.
Esta imagen trata sobre 7.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 6.
Esta imagen trata sobre 7.

1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#136138
#136138

≤0.5W 30AWG Twinax

95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-2QPC01
4 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC de 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con Juniper Networks JNP-100G-2X50G-1M (1 metro, QSFP28 a QSFP28)

El cable de conexión directa 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 Compatible con Juniper Networks JNP-100G-2X50G-1M permite una conectividad rentable para Ethernet de 100GbE a 2x 50GbE, abordando las crecientes demandas de ancho de banda en los centros de datos. Este cable cumple con los estándares del sector, incluidos IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636 y MSA QSFP28 conectable en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y la fiabilidad.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q-2QPC01 a QSFP-100G-2QPC01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-2QPC01
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra óptica)
10D/5D (dinámico/estático)
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
1m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Rango de temperatura comercial
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Aplicación
100 Gigabit Ethernet, 128G canal de fibra

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤0.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
26mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Mellanox, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Despliegue flexible

Este cable ofrece opciones de despliegue versátiles y adaptables, y soporta una capacidad de 100G. Puede conectarse sin problemas a una amplia gama de dispositivos de la red.

Plug and Play fácil

Este cable ofrece funcionalidad de conexión en caliente para mejorar el tiempo de actividad y la capacidad de servicio. Es compatible con el estándar del sector QSFP28 MSA, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos y sistemas.

Tipo de cable
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cobre activo de conexión directa
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Velocidad de datos
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longitud del cable
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Material
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
1
0
0
0

G***o

United States

11 de nov. de 2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***y

Australia

23 de oct. de 2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

A***m

United States

01 de nov. de 2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente