Como dispositivos ópticos pasivos, los atenuadores se utilizan principalmente en fibra óptica para el ajuste de la potencia óptica, la corrección de la calibración del instrumento óptico y la atenuación de la señal para garantizar la potencia óptica en un nivel estable y deseado en el enlace sin ningún cambio en la onda de transmisión original.
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/13554.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.main.jpg)
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.B.jpg)
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.C.jpg)
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.D.jpg)
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.E.jpg)
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.F.jpg)
![Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB Esta imagen trata sobre VOA-B-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/13554.G.jpg)
Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB
Atenuador variable en línea VOA de fibra óptica personalizado, SM/MM, 0~60dB
El atenuador óptico tiene una baja pérdida de inserción, baja PDL, amplio rango de atenuación de 0dB a 60dB, alta estabilidad y alta fiabilidad.
Núcleo de cerámica de alta calidad y estructura en línea
El producto tiene alta velocidad de transmisión y baja pérdida de inserción con la gran estructura.
El producto proporciona una atenuación precisa de los dispositivos conectados dentro de un amplio rango.
Materiales de PVC de protección ambiental
El puerto de acceso cuenta con una tapa antipolvo para evitar que la calidad de comunicación se vea afectada.
El atenuador se aplica para ajustar el nivel de potencia de la señal en la comunicación óptica a la salida de fuentes de luz, convertidores E/O y para el rango lineal o dinámico del medidor de potencia.
E***m
Israel
E***a
Singapore
B***t
United States