El módulo transceptor SFP28 compatible con Cisco proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 20km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es compatible con los estándaresSFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/134383.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134383.main.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134383.B.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134383.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134383.D.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134383.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134383.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF
#134383
#134383
143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX20
364 vendidos
19 comentarios
6 preguntas
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
170 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco SFP-25GBX-D-20 25GBASE SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Cisco
SFP-25GBX-D-20
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-14dBm
Presupuesto de energía
14dB
Sobrecarga del receptor
2.5dB
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
CDR
TX y RX
Protocolos
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
09 de my. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0G***r
United States
16 de dic. de 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0G***r
United States
16 de dic. de 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente