Estas bodas son necesidades que pueden proteger los conectores de cable. Cuando el cable se dobla, las cubiertas pueden controlar eficazmente la amplitud de flexión y extender la vida útil del cable de red. Las cubiertas son resistentes al agua, y también pueden impedir la entrada de polvo para evitar que afecte al uso. Su longitud es de unos 27mm.
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230515160309m5z444.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515160309m5z444.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.main.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.B.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.C.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.D.jpg)
Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, para los cables Ethernet Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete
#132168
#132168
11,50 € (IVA incluido)
FS P/N: BC45-8.0
397 vendidos
1 comentario
2 preguntas
12 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
20 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
100 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Cubierta protectora RJ45 Cat6/Cat6a/Cat7, 8.0mm de diámetro exterior para los cables Ethernet Cat6 y Cat6a y Cat7 STP 23AWG, azul, 50/paquete
Especificaciones
Tipo de conector
RJ-45
Tipo de cable
Cat6 F/UTP y SF/UTP 23AWG, Cat6a y Cat7 S/FTP 23AWG
Diámetro exterior del cable (mm)
8.0
Dispositivos compatibles
Laptop, PC, Server, Router
Paquete
50 piezas/paquete
Color
Azul, gris
Material de carcasa
Plástico
Normas
RoHS
Longitud
27mm
Peso
90.4-100.4g
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
B***e
United Kingdom
10 de nov. de 2022
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente