FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 123948.
Esta imagen trata sobre 123948.
Esta imagen trata sobre 123948-3.
Esta imagen trata sobre 123948-4.
Esta imagen trata sobre 123948.
Esta imagen trata sobre 123948.
Esta imagen trata sobre 123948.
Esta imagen trata sobre 123948-3.
Esta imagen trata sobre 123948-4.
Esta imagen trata sobre 123948.

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR (violeta), 1000ft (305m)

#123948
#123948

Cobre desnudo sólido PVC 1G Interior

204,49 € (IVA incluido)
FS P/N: C5EUTPPVC
40 vendidos
24 comentarios
8 preguntas
6 en almacén DE. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR, violeta

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Violeta
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
5.0 ± 0.4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
21.6
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Perfecto para tus proyectos de instalación de red de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de apertura amplia y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMR (riser) utilizada para pisos, en pared y espacios no plenos

Hasta 350MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Application (3)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Pure Copper (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
23
0
0
1
0

D***n

United States

18 de jul. de 2023
5.0
This was one of the best made Cat5e cable I've worked with. Price is within standard.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***l

United States

17 de febr. de 2023
5.0
Excellent Service--Great Prices-Fast shipping
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***n

United States

04 de agto. de 2022
5.0
Exactly as described.I only use solid bare copper and this checked out. Will be buying more for future installs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente