El módulo de loopback de fibra está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Normalmente se utiliza para aplicaciones de pruebas de fibra óptica o para restauraciones de redes. El envío de una prueba de loopback a los equipos de la red, de uno en uno, es una técnica para aislar un problema.
El módulo de loopback de fibra es una solución económica para una serie de aplicaciones de prueba de fibra óptica.
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/11996.C.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11996.C.jpg)
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11996.D.jpg)
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11996.E.jpg)
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11996.F.jpg)
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11996.G.jpg)
![Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR) Esta imagen trata sobre LPM-OM4-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11996.H.jpg)
Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 50/125 multimodo PVC (OFNR)
#11996
#11996
7,62 € (IVA incluido)
FS P/N: LPM-OM4-SC
2K vendidos
46 comentarios
11 preguntas
73 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo de loopback de fibra SC/UPC dúplex OM4 multimodo PVC
Especificaciones
Tipo de fibra
OM4 50/125 multimodo
Conector de fibra
SC/UPC
Pérdida de retorno
MM≥20dB
Pérdida de inserción
MM≤0.3dB
Jacket material
PC
Prueba de inserción-tracción
500 veces, IL<0.5dB
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C(-4 a 158°F)
Dimensiones
46x27.5x12mm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Módulo de loopback de fibra SC para la resolución de problemas en redes de fibra
El módulo de loopback de fibra está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Normalmente se utiliza para aplicaciones de pruebas de fibra óptica o restauraciones de redes.
Alineación de alta precisión
Pérdida de inserción: MM ≤ 0.3dB y pérdida de retorno: MM ≥ 20dB
Tapa protectora contra el polvo
Evita que el módulo de loopback se llene de polvo y lo mantiene limpio
Carcasa negra protectora
Protege el cable óptico y ahorra el espacio en bucle
Aplicación en el centro de datos
La prueba de loopback de fibra óptica es la forma más conveniente para el mantenimiento del transceptor
El módulo de loopback se puede utilizar para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Male MTP Connector (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
30
16
0
0
0
I***s
United States
30 de mzo. de 2022
I borrowed the LC version from a colleague and was impressed. I have now made a bulk order for myself and others.
I used the LC version to confirm a light path pair & expect this to do as good a job.
I used the LC version to confirm a light path pair & expect this to do as good a job.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***r
United States
25 de nov. de 2020
Excellent product. It comes really handy.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***r
United States
25 de nov. de 2020
Excellent product. It comes really handy.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente