![Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs192o311dck20190212103551.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19z8ej175s20190212103551.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs196vu92tai20190212103551.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18x408zatz20181106202338.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19i7nfbcks20190213145252.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19zm8w67u020190212105348.jpg)
Módulo Transceptor SFP Bidireccional compatible con Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U, 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM
#39461
#39461
12,10 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX
0 vendido
409 comentarios
9 preguntas
2195 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
855 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Foundry E1MG-BXU, 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC ); El transceptor SFP compatible con Foundry proporciona un rendimiento de hasta 10km de 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1310nm-TX/1490nm-RX mediante conectores LC simplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona opciones de conectividad 1000BASE Ethernet para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
Especificaciones
Foundry Networks Genuine
E1MG-BXU
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-9~-3dBm
Sensibilidad de receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Connectivity Solutions (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
335
60
14
0
0
V***y
Israel
14 de agto. de 2024
Thank you, both https://www.fs.com/products/75335.html and https://www.fs.com/products/75336.html modules are indeed excellent.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***n
Netherlands
19 de jul. de 2024
The SFP was delivered as communicated and works like a charm.
Great job FS.com
Great job FS.com
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***r
Hungary
19 de abr. de 2024
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente