Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco XENPAK-10GB-SR, 10GBASE-SR XENPAK 850nm 300m DOM SC MMF
#11756
#11756
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: XPK-10GSR-85
659 vendidos
11 comentarios
2 preguntas
21 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
41 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco XENPAK-10GB-SR, 10GBASE-SR XENPAK (MMF, 850nm, 300m, SC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
XENPAK-10GB-SR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XENPAK
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia de cable máxima
300m
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de cable
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -10dBm
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
10
1
0
0
0
K***n
Spain
15 de febr. de 2018
We received our order quickly even to the Canary Islands, we have often problems with receiving packages here. But not from FS.COM they delivered swiftly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***s
Indonesia
03 de en. de 2017
The seller was extremely helpful, knowledgeable & patient throughout our ordering process. Thank you very much.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***r
India
17 de dic. de 2016
Have ordered twice from FS, and they are patient and quick to respond to email with the right information for my endless and dumb questions. Very willing to help you with install questions as well as product questions. Hope you can be better.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente