El módulo transceptor óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, QSFP28 está diseñado para el uso en 100GBASE Ethernet del rendimiento de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Proporciona soluciones Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia for Centro de datoss, redes de alto rendimiento, núcleo empresarial, capa de distribución y aplicaciones de telecomunicaciones. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129170909ox8hxs.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/images/rzGs9dXuS8jBkFHo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129170909ox8hxs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129170909rzvdmn.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/117089.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129170909g1lslr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial) Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/117089.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial)
#117089
#117089
337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
16 vendidos
13 comentarios
5 preguntas
Transceiver Types:
34 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/transceiver compatible con Dell QSFP28-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 para centro de datos, Ethernet y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, industrial, DOM)
Specifications
Dell compatible
QSFP28-100G-SR4-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Potencia RX
-10.3~ 2.4dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Relación de extinción
>3dB
Consumo de energía típico
≤2W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
50μm/125μm
Tecnología de embalaje
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
No
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220929151153bg0tvs.jpg)
Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626171719ut3fmy.jpeg)
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfigurando el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Matching Cables (3)Interoperate with SR10 (1)Power Budget (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
13
0
0
0
0
M***o
Denmark
02 de mzo. de 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0M***l
United States
02 de febr. de 2023
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0D***s
New Zealand
02 de nov. de 2022
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente