FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.
Esta imagen trata sobre SFP1G-ZX-55.

Módulo transceptor 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km personalizado

#112160
#112160
32,67 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP1G-ZX-55
68 vendidos
272 comentarios
7 preguntas
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Temperatura de operación:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servicio de etiquetas:
72 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Módulo transceptor 1000BASE-ZX SFP (SMF, 1550nm, 80km, LC, industrial)

Especificaciones
Modelo específico
SFP1G-ZX-55
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1550nm
Tipo de cable
SMF
DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
< -24dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocoles
De conformidad con MSA SFF-8472, IEEE 802.3ah-2004
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Haz del transceptor su elección para soluciones de red de alta fiabilidad
1

Marcas compatibles personalizadas

Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y está totalmente probada en nuestro centro de pruebas .
2

Temperatura de funcionamiento personalizada

La temperatura comercial, la temperatura extendida y la temperatura industrial están disponibles para ser elegidas de acuerdo con el entorno.
3

Etiqueta personalizada

El servicio de etiquetas personalizadas en línea te permite crear rápida y fácilmente tu propia etiqueta.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Backward 1G (1)Connection (1)HPE Series (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.7
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    212
    47
    13
    0
    0

    J***r

    United States

    15 de jul. de 2022
    5.0
    The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***r

    United States

    15 de jul. de 2022
    5.0
    The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***r

    United States

    15 de jul. de 2022
    5.0
    The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente