FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR AXM762-I SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km dúplex LC/UPC SMF DOM (Industrial)

#111947
#111947

DML(DFB) ≤1W LC dúplex SMF

33,88 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
1.6K vendidos
37 comentarios
11 preguntas
2171 en almacén DE. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
109 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP+ compatible con NETGEAR AXM762-I (SMF, 1310nm, 10km, LC, industrial, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR AXM762-I admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra LC dúplex SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial es adecuado para 10GBASE Ethernet, red inalámbrica 4G y puede funcionar en entornos industriales hostiles, incluidas aplicaciones al aire libre.

Especificaciones
Compatible con NETGEAR
AXM762-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Distancia de cables
10km
Presupuesto de energía
4.4dB
Sensibilidad del receptor
-12.6dBm
Consumo de energía
≤1W
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años

Características del producto

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Interfaces (2)Matching Cables (2)Backward 2.5G/5G (1)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)Matched Attenuator (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
36
1
0
0
0

J***n

Singapore

30 de nov. de 2023
5.0
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***o

Singapore

16 de nov. de 2023
5.0
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***y

United States

04 de nov. de 2023
5.0
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente