El transceptor SFP+ compatible Extreme 10GB-BX20-U-I admite hasta 100km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para comunicaciones de datos ópticos como 10G Ethernet, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221021172354li6zvj.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021172354li6zvj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021172354jc1a1p.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021172354gigp6k.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210211723548pwma9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021172354jx1f5t.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX20-U-I SFP+ 10GBASE-BX20-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial)
#111858
#111858
68,97 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
28 vendidos
41 comentarios
4 preguntas
Tipos de transceptor:
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
82 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10GB-BX20-U-I, 10GBASE-BX100-U SFP+(SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 100km, LC, DOM)
Especificaciones
Extreme Compatible
10GB-BX20-U-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6~3dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Presupuesto de energía
8.4dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía típico
≤1.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1270nm/1330nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
41
0
0
0
0
B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***e
France
29 de en. de 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente