El transceptor SFP+ compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I admite hasta 20km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210211549440ogo3m.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210211549440ogo3m.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154944huaf9s.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154944a6zk8l.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154944q9wlwh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021154944hq8bf9.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF (Industrial)
#111853
#111853
64,13 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
115 vendidos
24 comentarios
7 preguntas
Tipos de transceptor:
180 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
15 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell GP-SFP-10GBX-U-10-I, 10GBASE-BX20-D SFP+(SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell Compatible
GP-SFP-10GBX-U-10-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3168Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Presupuesto de potencia máxima
9dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía típico
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1270nm/1330nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Application (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
24
0
0
0
0
R***e
Netherlands
18 de mzo. de 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente