El módulo transceptor SFP+ compatible con Mellanox SFP28-25G-BX40 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox SFP28-25G-BX40, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230518152400wejrhq.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox SFP28-25G-BX40, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518152400wejrhq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox SFP28-25G-BX40, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928181150p6xevr.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox SFP28-25G-BX40, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex SMF
#102987
#102987
506,99 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX40
58 vendidos
7 comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
66 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Mellanox SFP28-25G-BX40, 25GBASE-BX40-D SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
SFP28-25G-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
APD
Potencia de transmisión
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-18dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
1.2W
Relación de extinción
3.5dB
CDR
TX y RX
Función FEC
Soportada @ 40km, no soportada @ 30km
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Matched Attenuator (2)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
1
0
0
0
W***r
United States
08 de my. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0D***y
United States
21 de abr. de 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0C***e
Denmark
20 de en. de 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente