FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.

Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1470, 1000BASE-CWDM SFP 1470nm 100km DOM

#102768
#102768

Macom DFB ≤1W LC dúplex

81,07 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
21 vendidos
227 comentarios
2 preguntas
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

NETGEAR CWDM-SFP-1470 Compatible 1000BASE-CWDM SFP Módulo transceptor (SMF, 1470nm, 100km, LC, DOM)

Especificaciones
Marca compatible
NETGEAR
Proveedor
FS.COM
Tipo de forma
SFP
Velocidad de datos máxima
1000Mbps
Longitud de onda
1470nm
Distancia máxima de cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Media
SMF
Soporte DOM
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-30dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara>10%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
166
43
18
0
0

B***a

Spain

28 de febr. de 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***a

Spain

28 de febr. de 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***a

Spain

28 de febr. de 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente