El transceptor SFP-25G-ER40-I compatible SFP28 de Arista Networks proporciona un rendimiento 25GBase-ER de hasta 40 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centros de datos y redes inalámbricas 5G, apto para despliegues tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/100091.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231220150005tnzgj8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100091.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100091.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100091.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100091.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100091.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-25G-ER40-I, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF
#100091
#100091
337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GER-31-I
9 vendidos
12 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible Arista Networks SFP-25G-ER40-I 25GBASE-ER SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Arista Networks compatible
SFP-25G-ER40-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML 1310nm
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-0.5~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-19.5dBm
Presupuesto de energía
19dB
Sobrecarga del receptor
-4dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
4dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR integrado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Garantía
5 años
Tamaño del núcleo
G.652
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
Características
Conectividad de 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Rendimiento y calidad líderes para 25G
Chip Maxim incorporado, el transceptor SFP28 25G ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 25G. Equipado con Embalaje BOX de diseño individual.
Maxim Chip
Transmisión estable
≤2W
Bajo consumo de energía
Embalaje BOX
Gran estanqueidad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230805105009nnkc1k.png)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas Tipo de fibrante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Application Environment (1)CDR (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
12
0
0
0
0
a***a
United Arab Emirates
01 de en. de 2024
As you know, the price of SFP28-25GER-31-Imodule is 279,00 € and the price of SFP28-25GER-31 module is 799,00 €.
Please tell me what is the difference between these 2 modules.
The interesting thing is that the industrial module is cheaper.
Please tell me what is the difference between these 2 modules.
The interesting thing is that the industrial module is cheaper.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0D***y
United States
24 de abr. de 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0R***n
United States
11 de mzo. de 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente