Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre Cat5 y Cat6?
R: Para longitudes de cable de hasta 50ft, Cat6 es capaz de 10Gbps frente a 1Gbps para Cat5e. Si tu negocio requiere velocidades de transmisión rápidas, Cat6 es la mejor opción. También es importante tener en cuenta que para distancias más largas, los cables Cat5e y Cat6 funcionan exactamente igual, proporcionando solo una velocidad de transferencia de datos de 1Gbps.
P: ¿Debería actualizar de Cat5e a Cat6?
R: La actualización a Cat6 tiene sentido si el equipo en ambos extremos puede ser de 10Gbps. Por ejemplo, el mayor ancho de banda beneficiaría las conexiones de red central entre switches, routers o puentes.
P: ¿Cuáles son las diferencias y ventajas entre los tipos blindados y no blindados?
R: No blindado: No hay una capa de blindaje y cuatro pares de líneas de transmisión se entrelazan para formar una red de área local, como los centros de datos de pequeñas y medianas empresas. Ventajas: Barato y fácil de instalar. Desventajas: Incapaz de blindar más interferencias electromagnéticas.
Blindado: Hay una capa de blindaje interna. La capa de blindaje se refiere a papel de aluminio y malla trenzada. Ventajas: Blindaje contra interferencias electromagnéticas y ruido de señal; buen rendimiento de confidencialidad; mayor tasa de transmisión que cables UTP similares. Desventajas: precio más alto; poca flexibilidad y peso pesado, no es fácil de instalar y requiere un cableado más alto.
P: ¿El WiFi es más rápido que Ethernet?
R: Una conexión Ethernet es generalmente más rápida que una conexión WiFi y proporciona mayor confiabilidad y seguridad. El Wi-Fi, por otro lado, es más lento y más propenso a interferencias, pero ofrece mucha flexibilidad y libertad de movimiento.